MAX40204

推荐用于新设计

36V、引脚可编程增益、双向CSA

通过即时可选增益将测量精度提高10倍

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入共模范围:-0.1V至36V
  • 超低输入失调电压:2μV
  • 即时增益设置输入
  • 双向/单向电流检测
  • 20nA(最大值)输入偏置电流
  • 超低输入失调温度系数:50nV/°C
  • 增益误差:0.05%
  • 电源电流:21μA
  • 关断电流:70nA(典型值)
  • 1.7V至5.5V单电源工作范围
  • 节省空间的8引脚WLP和8引脚TDFN封装
MAX40204
36V、引脚可编程增益、双向CSA
MAX40204: Typical Application Diagram
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
电流检测放大器 1
MAX44284 量产 36V、输入共模、高精度、低功耗电流检测放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX40204EVKIT

MAX40204评估套件

特性和优点

  • 宽输入范围共模范围:-0.1V至36V
  • 采用单5V电源供电
  • 单向/双向操作
  • 即时增益输入跳线
  • 关断模式跳线
  • 温度范围:-40°C至+125°C
  • 无铅(Pb)且符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40204评估套件(EV套件)可用于评估MAX40204ANA+,这是一款精密双向电流检测放大器,具有宽共模输入范围,采用8引脚WLP封装。该评估套件提供双向和单向电流检测选项、一根用于在两个增益选项(10V/V和100V/V)之间切换的跳线(J1)以及另一根用于将电路板置于低功耗模式的跳线(J2)。

该评估套件具有用于放大器输入端传感和检测的开尔文连接,以及一个高精度的电流感测电阻,容差为±0.5%,可实现准确测量。包含各种测试点以进行额外评估。该评估套件PCB已安装MAX40204ANA+。

 

应用

  • 基站
  • 电源管理系统中的电流检测
  • 医疗仪器
  • 笔记本电脑
  • 便携式和电池供电系统
  • 智能手机和平板电脑

MAX40204EVKIT
MAX40204评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40204的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览