MAX40088

推荐用于新设计

10MHz/42MHz、低噪声、低偏置电流运算放大器

高速、极低噪声和微小尺寸的完美组合,非常适合高精度应用

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 低输入电压噪声密度:4.2nV/√Hz @ 30kHz
  • 低输入电流噪声密度:0.5fA/√Hz
  • 低输入偏置电流:<1pA (典型值)
  • 低失真:0.00035%或-109dB THD+N (1kΩ负载)
  • 采用+2.7V至+5.5V单电压工作
  • 输入共模电压范围包括地
  • 1kΩ负载时满摆幅输出
  • 10MHz GBW积,单位增益稳定(仅限MAX40075)
  • 42MHz GBW积,增益 ≥ 5V/V (仅限MAX40088)
  • 优异的直流特性:输入VOS ≤ 70μV
  • 低功耗关断:供电电流降低至≤1μA
  • 采用节省空间的6-SOT23和6-WLP封装
  • AEC-Q100认证,请参考定购信息

MAX40075/MAX40088为宽带、低噪声、低输入偏置电流运算放大器,提供轨对轨输出,采用低至2.7V单电源工作。使能时,每个放大器的静态电流只有2.2mA。超低失真(0.0002% THD+N),以及低输入电压噪声密度(4.2nV/√Hz)和低输入电流噪声密度(0.5fA/√Hz)。低输入偏置电流和低噪声与宽带宽相结合,非常适合互阻放大器和成像应用。

为节省功耗,MAX40075/MAX40088提供低功耗关断模式,将电源电流降低至0.1μA,将放大器输出置于高阻态。这些放大器具有轨对轨输出,其输入共模电压范围可以低至地电平。MAX40075为单位增益稳定,增益带宽积为10MHz;MAX40088为5倍增益稳定,增益带宽积为42MHz。

应用

  • ADC缓冲器
  • 汽车动力总成
  • DAC输出放大器
  • 数字测量
  • 低噪声麦克风/前置放大器
  • 医疗仪表
  • 应变仪/传感器放大器
  • 互阻放大器

MAX40088
10MHz/42MHz、低噪声、低偏置电流运算放大器
MAX40075, MAX40088: Functional Diagrams
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
eval board
MAX40088EVKIT

MAX40075/MAX40088/MAX40079/MAX40087评估套件

特性和优点

  • VDD和VSS上的电源电压范围:+2.7V至+5.5V
  • 42MHz增益带宽积(MAX40088/MAX40087),增益 = 5V/V稳定
  • 10MHz增益带宽积(MAX40075/MAX40079),增益 = 1V/V稳定
  • 超低失真(1kΩ负载时为0.0002%)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40088评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的电路板,包含评估MAX40075/MAX40088/MAX40079/MAX40087 IC所需的所有元件。MAX40088评估套件印刷电路板(PCB)已安装采用6-SOT23封装的MAX40088AUT+。

该器件是一款轨到轨输出运算放大器,提供10MHz增益带宽积(MAX40075/MAX40079)和42MHz增益带宽积(MAX40088/MAX40087)。该评估套件采用2.7V至5.5V直流单电源或±1.35V至±2.75V分离电源供电。

 

应用

  • ADC缓冲器
  • DAC输出放大器
  • 数字秤
  • 低噪声麦克风/前置放大器
  • 医疗仪器
  • 应变计/传感器放大器
  • 跨阻放大器

MAX40088EVKIT
MAX40075/MAX40088/MAX40079/MAX40087评估套件
MAX40088EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40088的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览