MAX3969
不推荐用于新设计200Mbps SFP限幅放大器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 1mVP-P输入灵敏度
- 阈值可编程的信号丢失检测器
- TTL LOS与PECL信号检测
- 模拟接收信号强度指示器
- 输出静噪功能
- 兼容于4B/5B数据编码
MAX3969是一款提供PECL数据输出的限幅放大器,非常适合低成本ATM、高速以太网、FDDI与ESCON光接收器。
MAX3969具有1mVP-P输入灵敏度,集成功率检测器用来检测输入信号功率。它具有接收信号强度指示器(RSSI),产生功率等级的模拟指示。信号强度还可以通过补充的TTL信号丢失(LOS)输出和PECL信号检测(SD)输出指示,这两个输出表示相对于可编程阈值的功率等级。
可以调节阈值,检测低至2.7mVP-P的信号幅值。当信号低于预定门限时,静噪功能可以禁止数据输出切换,将信号保持在已知状态。
MAX3969提供裸片和4mm x 4mm的20引脚、薄型QFN封装。
应用
- 155Mbps LAN ATM收发器
- ESCON接收器
- 高速以太网/FDDI收发器
- FTTx收发器
- SFF/SFP收发器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3969ETP+ | 20-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX3969ETP+T | 20-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX3969ETP+T | ||
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3969的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论