MAX3886
预发布集成串行器/解串器的多速率CDR,用于GPON和BPON ONT系统
单芯片集成CDR、串行器和解串器,用于PON ONT
Viewing:
概述
- 2.488Gbps、1.244Gbps和622Mbps时钟与数据恢复
- 符合G.984和G.983抖动要求
- 4位串行器和4位解串器,带环回时钟的串行处理
- CML串行I/O、LVDS并行I/O
- 集成参考时钟振荡器,利用19.44MHz SMD型晶体
- 集成上行突发使能信号通道
MAX3886是带SerDes (串行器/解串器)的2.488Gbps/1.244Gbps/622Mbps CDR,专为千兆无源光网络(GPON)和宽带无源光网络(BPON)等光纤入户(FTTH)系统中的低成本光网络终端(ONT)而设计。对于下行数据流,可以提供符合G.984和G.983标准的时钟和数据恢复(CDR),集成4位SerDes具有LVDS并行接口和CML串行接口。
SerDes利用恢复的下行时钟支持上行串行处理(环回时钟),实现最佳的PON工作状态。CDR参考时钟可以来自19.44MHz低成本SMD型晶体或外部LVCMOS时钟源,优异的抖动容限支持需要FEC的应用。内置突发使能信号通道简化了高性能上行突发同步。
这款3.3V供电IC采用8mm x 8mm、56引脚薄型QFN封装,工作温度范围:-40°C至+85°C。
应用
- BPON/GPON光网络终端(ONT)
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3886的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论