MAX3880

过期

+3.3V、2.488Gbps、SDH/SONET 1:16解串器与时钟恢复

低功耗、低成本收发器芯片组

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Single +3.3V Supply
  • 910mW Operating Power
  • Fully Integrated Clock Recovery and Data Retiming
  • Exceeds ANSI, ITU, and Bellcore Specifications
  • Additional High-Speed Input Facilitates System Loopback Diagnostic Testing
  • 2.488Gbps Serial to 155Mbps Parallel Conversion
  • LVDS Data Outputs and Synchronization Inputs
  • Tolerates >2000 Consecutive Identical Digits
  • Loss-of-Lock Indicator
MAX3880
+3.3V、2.488Gbps、SDH/SONET 1:16解串器与时钟恢复
MAX3880:典型应用电路
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
串行器/解串器(SerDes)和千兆多媒体串行链路(GMSL) 1
MAX3885 过期 +3.3V、2.488Gbps、SDH/SONET 1:16解串器,带有LVDS输出
时钟和数据恢复/重定时 1
MAX3873A 不推荐用于新设计 低功耗、结构紧凑的2.5Gbps/2.7Gbps时钟恢复与数据再定时IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3880的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览