MAX3866

过期

2.5Gbps、+3.3V互阻限幅放大器

高性能、高集成度

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Input Sensitivities Better than -22dBm (7.8µAp-p)
  • Overdrive Capability Better than +1.4dBm (2.5mAp-p)
  • Single +3.3V or +5V Supply
  • 165mW Power Dissipation (at 3.3V)
  • 1.8GHz Analog Input Bandwidth
  • Programmable Loss-of-Power Indicator
  • 100Ω Differential Output
MAX3866
2.5Gbps、+3.3V互阻限幅放大器
MAX3866:典型应用电路
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行器/解串器(SerDes)和千兆多媒体串行链路(GMSL) 2
MAX3885 过期 +3.3V、2.488Gbps、SDH/SONET 1:16解串器,带有LVDS输出
MAX3880 过期 +3.3V、2.488Gbps、SDH/SONET 1:16解串器与时钟恢复
时钟和数据恢复/重定时 1
MAX3873A 不推荐用于新设计 低功耗、结构紧凑的2.5Gbps/2.7Gbps时钟恢复与数据再定时IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3866的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览