MAX3806

不推荐用于新设计

用于光测距系统的接收器

业内首款具有130dB动态范围的互阻放大器,可切换增益并具有nA级灵敏度

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +5V电源电压
  • 线性范围高达40µAP
  • 过载电流高达2mAP
  • +5.0V供电时功耗为50mW
  • 60kΩ增益下,噪声密度为1.5pA/
  • 60kΩ增益下,输入参考噪声为14nARMS
  • 可选增益(60kΩ、30kΩ)
  • 可选14dB衰减
MAX3806
用于光测距系统的接收器
MAX3806:典型工作电路
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
MAX3806EVKIT

MAX3806评估板

特性和优点

  • +5V电源供电
  • 输入可配置为电气评估和光学评估
  • 可选的+5V或+12V光电二极管反向偏置
  • 通过2引脚跳线设置工作模式
  • 输入和输出端采用SMA连接器

产品详情

MAX3806评估板(EV kit)是经过安装和测试的演示板,简化了对MAX3806激光测距系统接收器的评估。输入可以配置为评估带有光电二极管或不带光电二极管的接收器。电路板由+5V电源供电,可选择+12V电源用于光电二极管的反向偏置。通过2引脚跳线可以简便地设置工作模式。输入和输出端的SMA连接器为测试设备提供简易接口。

MAX3806EVKIT
MAX3806评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3806的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览