概览

优势和特点

  • +5V电源供电
  • 输入可配置为电气评估和光学评估
  • 可选的+5V或+12V光电二极管反向偏置
  • 通过2引脚跳线设置工作模式
  • 输入和输出端采用SMA连接器

产品详情

MAX3806评估板(EV kit)是经过安装和测试的演示板,简化了对MAX3806激光测距系统接收器的评估。输入可以配置为评估带有光电二极管或不带光电二极管的接收器。电路板由+5V电源供电,可选择+12V电源用于光电二极管的反向偏置。通过2引脚跳线可以简便地设置工作模式。输入和输出端的SMA连接器为测试设备提供简易接口。

相关产品