MAX3747B
不推荐用于新设计155Mbps至3.2Gbps、低功耗SFP限幅放大器
155Mbps至3.2Gbps、低功耗SFP限幅放大器,用作数据量化器,适用于OC-3至OC-48同步光网络(SONET)、光纤通道和千兆位以太网的光接收机
- 产品模型
- 2
概述
- 引脚兼容于Micrel SY88993V
- 工作在155Mbps至3.2Gbps
- 增益大于57dB
- < 10-12 BER,2mVP-P输入幅值
- 18mA电源电流
- 无啁啾LOS,阈值可编程
- 输出禁止功能
- PECL兼容的输入
MAX3747A/MAX3747B是一款多速率限幅放大器,可在OC-3至OC-48同步光网络(SONET)、光纤通道和千兆位以太网光接收器中用作数据量化器。器件与Micrel Semiconductor, Inc.的SY88993V引脚兼容,能够接受宽范围的输入电压,并提供边缘速度受控的恒电平、电流模式逻辑(CML)输出电压。MAX3747A/MAX3747B输出电压为800mVP-P。过载情况下,MAX3747B具有增强的LOS功能。
MAX3747A/MAX3747B限幅放大器具有可编程信号丢失检测(LOS)和可选择的禁用(DISABLE)功能,可结合使用实现信号抑制。
MAX3747A/MAX3747B采用3mm、10引脚µMAX®封装,是小尺寸接收器的理想选择。
应用
- 10G LX4收发器模块
- 1G/2G光纤通道SFF/SFP光收发模块
- 吉比特以太网SFF/SFP光收发模块
- 多速率OC-3至OC-48 FEC SFF/SFP光收发器模块
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3747BEUB+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX3747BEUB+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX3747BEUB+T | ||
这是最新版本的数据手册