MAX3632

过期

622Mbps/1244Mbps突发模式限幅放大器,适用于GPON OLT

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 直流耦合限幅放大器,适合突发模式GPON应用
  • LVPECL数据输出
  • 4mVP-P输入灵敏度
  • LVPECL复位输入(/RST)
  • LVPECL HOLD输入,用于可选控制模式
  • 4mm x 4mm TQFN封装
MAX3632
622Mbps/1244Mbps突发模式限幅放大器,适用于GPON OLT
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
时钟IC 1
MAX3634 过期 622Mbps/1244Mbps突发模式时钟相位定位,用于GPON OLT系统
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3632的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览