MAX3634

过期

622Mbps/1244Mbps突发模式时钟相位定位,用于GPON OLT系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 直流耦合时钟相位定位器,适合突发模式GPON应用
  • 13位突发采集时间
  • 0.85UI高频抖动容限
  • 连续时钟输出
  • 字节速率(1/8数据传输速率)基准时钟输入
  • 锁定检测输出
  • LVPECL串行数据输入和输出
  • LVPECL复位输入
MAX3634
622Mbps/1244Mbps突发模式时钟相位定位,用于GPON OLT系统
MAX3634:典型工作电路
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
MAX3634EVKIT

MAX3634评估板

特性和优点

  • 简易的+3.3V电源供电模式
  • 完全装配并经过测试
  • 包括PECL终端
  • 产品详情

    MAX3634评估板(EV kit)可进行MAX3634突发模式相位定位器IC的电气评估。该评估板的所有高速输入和输出均提供SMA连接器,从而简化了与测试设备的连接。

    应用

    • 1244Mbps GPON OLT接收器
    • 622Mbps GPON OLT接收器

    MAX3634EVKIT
    MAX3634评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3634的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览