MAX3397E
量产双路、双向低电平转换器,µDFN封装
业内尺寸最小的双通道、双向电平转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 双向电平转换
- 保证数据速率
- 8Mbps (+1.2V ≤ VL ≤ VCC ≤ +5.5V)
- 16Mbps (+1.8V ≤ VL ≤ VCC ≤ +3.3V)
- I/O VCC端具有扩展的ESD保护
- ±15kV人体模型
- 使能/关断
- 关断模式下超低电源电流1µA
- 8引脚µDFN封装
MAX3397E是具有±15kV ESD保护的双向电平转换器,为多电压供电系统中的数据传输提供电平转换。外部电压VCC和VL设置器件两侧的逻辑电平。器件将VL侧的低压逻辑信号转换成VCC侧的高压逻辑信号,反之亦然。MAX3397E采用基于传输门的设计,任何数据线均可实现任意方向(VL ↔ VCC)的数据转换。MAX3397E可接收+1.2V至+5.5V的VL以及+1.65V至+5.5V的VCC,使得芯片可理想用于低压ASIC/PLD和较高压系统间的数据转换。
MAX3397E具有关断模式,可将电源电流降至低于1µA,过热短路保护和VCC侧的±15kV ESD保护可为传输外部信号的应用提供极强的保护。MAX3397E在整个工作电压范围内可保证以8Mbps的数据速率工作。在额定工作电压范围内,有可能达到更高的数据速率。详情请参考完整数据资料中的Timing Characteristics表。
MAX3397E提供8引脚µDFN封装,工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围。
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3397EELA+ | LFCSP | ||
| MAX3397EELA+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX3397EELA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3397E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论