MAX3395E
量产±15kV ESD保护、大电流驱动、双/四/八通道电平转换器,带有加速电路
- 产品模型
- 2
概述
- VCC侧I/O线具有±15kV ESD保护
- 双向电平转换无需方向引脚
- VL_侧I/O和VCC_侧I/O具有10mA吸入/15mA源出电流能力
- 摆率增强电路支持较大的容性负载和较小的外部上拉电阻
- 保证6Mbps推挽/1Mbps开漏极数据速率
- 宽电源电压范围:VL低至+1.2V,VCC低至+1.65V
- 三态输出模式下具有超低电源电流(典型值3µA)
- 低静态电流
- 热关断保护
- UCSP、TDFN和TQFN封装
MAX3394E/MAX3395E/MAX3396E双向电平转换器可为多电压系统中的数据传输提供所需的电平转换功能。内部摆率增强电路具有10mA吸入电流和15mA源出电流驱动器,从而将容性负载与较低的电流驱动器隔离。开漏极系统中,摆率增强电路能够在大的总线负载电容情况下采用较小的上拉电阻以加快数据速率。外部电源电压VCC和VL设置了该器件的逻辑高电平。在器件一侧I/O加逻辑低信号时将在另一侧I/O也产生逻辑低信号,反之亦然。每一条I/O线通过内部上拉电阻上拉至VCC或VL,允许通过推挽或开漏极驱动器来驱动器件。
MAX3394E/MAX3395E/MAX3396E具有三态输出模式和热关断保护,并且在VCC侧具有±15kV人体模型(HBM) ESD保护,从而为具有外部信号走线的应用提供更强大的保护。
MAX3394E/MAX3395E/MAX3396E接受+1.65V至+5.5V的VCC电压,以及+1.2V至VCC的VL电压,非常适用于低压ASIC/PLD和高压系统之间的数据传输。MAX3394E/MAX3395E/MAX3396E采用推挽式驱动器时可保证6Mbps数据速率,采用开漏极驱动器时可保证1Mbps数据速率。
MAX3394E是双通道电平转换器,采用9焊球UCSP™和8引脚3mm × 3mm TDFN封装。MAX3395E是四通道电平转换器,采用12焊球UCSP和12引脚4mm × 4mm TQFN封装。MAX3396E是八通道电平转换器,采用20焊球UCSP和20引脚5mm × 5mm TQFN封装。 MAX3394E/MAX3395E/MAX3396E都可工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- 高速总线扇出扩展
- 多电压双向电平转换器
- 加速漏极开路输出上升时间
- SPI™、MICROWIRE™、I²C电平转换器
- 电信、网络、服务器、RAID/SAN
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3395EETC+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
| MAX3395EETC+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3395E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论