MAX3343E

±15kV ESD保护、USB电平转换器,UCSP封装

业内尺寸最小的、具有±15kV ESD保护的USB电平转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • ±15kV ESD Protection on D+ and D-
  • Internal Linear Regulator Allows Direct Powering from the USB
  • Internal 1.5kΩ Termination Resistor for Low/Full Speed
  • Support Low-Speed and Full-Speed USB Communications
  • Comply with USB Standard 1.1
  • Three-State Outputs
  • Reenumerate with Power Applied
  • Up to 15mA Available from the +3.3V Linear Regulator to Power External Circuitry
  • No Power-Supply Sequencing Required
  • Operate with VL of 1.8V to 3.6V, Ensuring Compatibility with Low-Voltage ASICs
  • Available in Miniature Chip-Scale Package
  • MAX3343E
    ±15kV ESD保护、USB电平转换器,UCSP封装
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
    接口收发器 2
    MAX3344E 量产 ±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装,带有USB检测
    MAX3345E 量产 ±15kV ESD保护、USB收发器,UCSP封装,带有USB检测
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3343E的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览