MAX3299

过期

3.0V至5.5V、1.25Gbps/2.5Gbps LAN激光驱动器

兼容于短波、长波激光二极管和VCSEL

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 7ps Deterministic Jitter (MAX3296)
  • 22ps Deterministic Jitter (MAX3286)
  • +3.0V to +5.5V Supply Voltage
  • Selectable Laser Pinning (Common Cathode or Common Anode) (MAX3286/MAX3296)
  • 30mA Laser Modulation Current
  • Temperature Compensation of Modulation Current
  • Automatic Laser Power Control or Constant Bias Current
  • Integrated Safety Circuits
  • Power-On Reset Signal
  • QFN and Thin QFN Packages Available
MAX3299
3.0V至5.5V、1.25Gbps/2.5Gbps LAN激光驱动器
pdp-image-unavailable
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
跨阻放大器 1
MAX3275 低噪声、光纤通道互阻放大器
限幅放大器 3
MAX3272A +3.3V、2.5Gbps低功耗限幅放大器
MAX3268 过期 +3.0V至+5.5V、1.25Gbps/2.5Gbps限幅放大器
MAX3269 过期 +3.0V至+5.5V、1.25Gbps/2.5Gbps限幅放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3299的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览