MAX3294

量产

20Mbps、+3.3V、SOT23封装、RS-485/RS-422发送器

具有±15kV ESD保护、20Mbps、+3.3V、SOT23封装、RS-485/RS-422发送器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 节省空间的6引脚SOT23封装
  • 250kbps/2.5Mbps/20Mbps数据速率可用
  • +3.3V单电源运行
  • ESD保护
    • ±9kV人体模型
  • 受限的摆率保证数据传输正确(MAX3293/MAX3294)
  • 1µA低流耗关断模式
  • -7V至+12V公用方式输入电压范围
  • 电流限制及热关断为驱动器过载提供保护
  • 输入支持热插拔用于电信应用
  • 汽车用温度范围(-40°C至+125°C)
  • 通过了 AEC-Q100 MAX3295AUT/V+T 认证
MAX3294
20Mbps、+3.3V、SOT23封装、RS-485/RS-422发送器
MAX3293、MAX3294、MAX3295:典型工作电路
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
接口接收器 4
MAX3280E 量产 ±15kV ESD保护、52Mbps、3V至5.5V、SOT23封装、RS-485/RS-422真失效保护接收器
MAX3281E 量产 ±15kV ESD保护、52Mbps、3V至5.5V、SOT23封装、RS-485/RS-422真失效保护接收器
MAX3283E 量产 ±15kV ESD保护、52Mbps、3V至5.5V、SOT23封装、RS-485/RS-422真失效保护接收器
MAX3284E 量产 ±15kV ESD保护、52Mbps、3V至5.5V、SOT23封装、RS-485/RS-422真失效保护接收器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3294的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览