MAX31915

量产

八通道、工业数字输入电平转换器

业内功耗最低的八通道工业数字输入电平转换器/匹配器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 灵活的电源选项支持24V、12V和5V供电系统
    • 7V至36V较宽的现场工作电源范围
    • 器件可选择由逻辑侧的5V电源供电
  • 低功耗和低热散
    • 极低的静态电流
    • 极高精度和稳定的输入限流器
  • 可配置性支持宽范围标准和定制应用
    • 可配置为IEC 61131-2输入类型1、2和3或标准CMOS逻辑电平
    • 0.5mA至6mA可配置输入限流
    • 可选择输入滤波和去抖0、25µs、0.75ms和3ms设置
  • 高集成度减少BOM数量和电路板空间
    • 8路高压输入通道(最高36V)
    • 8路CMOS逻辑输出,把所有输入状态同时快速地转换给控制器
    • 内部5V稳压器
    • 片上过热指示
    • 内部现场电源电压监测器
    • 所有输入引脚具有较高的HBM ESD保护(15kV HBM)
MAX31915
八通道、工业数字输入电平转换器
MAX31915: Typical Application Circuit
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
数字和模拟I/O 1
MAX31914 量产 超低功耗、八通道、工业数字输入电平转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31915的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览