MAX31912

量产

八通道、工业数字输入电平转换器/串行器

内业功耗最低的工业数字输入串行器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 八个高压输入通道(最高36V)
  • 可配置成IEC 61131-2输入类型1、2、3
  • 7V至36V较宽的工作电压范围
  • 可选择配置允许5V供电
  • 可选择输入滤波和0ms至3ms去抖
  • 可配置0.5mA至6mA输入限流
  • 所有输入引脚具有较高的HBM ESD保护
  • 集成8-1串行器,SPI接口
  • 内部5V稳压器
  • 过热指示
  • 片上24V电源电压监测
  • 极低的静态电流和功耗/散热
  • 可产生并发送多位CRC校验码,用于检错,提高与外 部微处理器之间的数据传输可靠性
  • 现场总线侧的LED驱动器不消耗电能
MAX31912
八通道、工业数字输入电平转换器/串行器
MAX31912: Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31912的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览