MAX31629

推荐用于新设计

I2C 数字温度计和实时时钟

采用微型3mm x 3mm IC集成设计的温度传感器和实时时钟

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 温度传感器和实时时钟集成于一体,节省空间和成本
    • 测量温度范围为-55°C至+125°C(-67°F至+257°F)
    • 实时时钟提供持续至2100年的闰年补偿
    • 32字节SRAM供通用数据存储
    • 采用8引脚TDFN封装
  • 功率要求低,有助于在电池供电应用中实现准确的时间/温度测量
    • 较宽的电源电压范围:2.2V至5.5V
  • 用户可编程性灵活支持不同的应用需求
    • 温度计分辨率可由用户编程设置为9、10、11或12位
    • 恒温和时间警报设置可由用户定义
    • 提供专用开漏警报输出
  • 行业标准串行接口可与各种常见的微控制器配合使用
    • 通过I2C 串行接口(开漏I/O线)读取/写入数据
MAX31629
I2C 数字温度计和实时时钟
MAX31629: Typical Operating Circuit
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
实时时钟(RTC)和定时器 1
DS3231 量产 超高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶体
温度传感器 1
DS1629 量产 数字温度计及实时时钟/日历
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX31629的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览