MAX3097E
量产±15kV ESD保护、32Mbps、3V/5V、三路RS-422/RS-485接收器,带有故障检测
- 产品模型
- 9
Viewing:
概述
- 检测以下RS-485故障:
- 开路状况
- 短路状况
- 低差分电压信号
- 违反共模范围
- ESD保护
- ±15kV——人体模型
- ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电方法
- ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电方法
- +3V至+5.5V单电源供电
- 扩展共模范围:-10V至+13.2V
- 通过电容编程的故障指示延迟可在低数据速率下实现无误差操作
- 独立的通用故障输出
- 32Mbps数据速率
- 16引脚QSOP比行业标准26LS31/32解决方案小40%
MAX3097E/MAX3098E集成了三个带故障检测电路和故障状态输出的高速RS-485/RS-422接收器。接收器的输入具有故障阈值,可检测到器件未处于有效状态的情况。
MAX3097E/MAX3098E会指示接收器输入处于开路状况、短路状况或超出共模范围的情况。当差分输入电压低于预设阈值时,它们也会生成故障指示。有关阈值的信息,请参阅完整数据手册中的订购信息或电气特性。
故障电路包含一个通过容器编程的延迟,以确保即使在低边沿速率下也不会出现错误的故障条件。每个接收器都能够以高达32Mbps的速率接收数据。
应用
- 嵌入式系统
- 具有静电放电(ESD)扩展保护功能的高速、三路RS-485/RS-422接收器
- 用于电机轴角编码器的RS-485/RS-422接收器
- 电信
- 带输入故障指示的三路RS-485/RS-422接收器
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX3097ECEE+ | QSOP | ||
| MAX3097ECEE+T | QSOP | ||
| MAX3097ECSE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3097ECSE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3097EEEE+ | QSOP | ||
| MAX3097EEEE+T | QSOP | ||
| MAX3097EEPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX3097EESE+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX3097EESE+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 21, 2023 - 2361A WAFER FAB |
||
| MAX3097ECEE+ | 量产 | |
| MAX3097ECEE+T | 量产 | |
| MAX3097ECSE+ | 量产 | |
| MAX3097ECSE+T | 量产 | |
| MAX3097EEEE+ | 量产 | |
| MAX3097EEEE+T | 量产 | |
| MAX3097EEPE+ | 量产 | |
| MAX3097EESE+ | 量产 | |
| MAX3097EESE+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX3097ECEE+T | 量产 | |
| MAX3097EEEE+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX3097ECSE+T | 量产 | |
| MAX3097EESE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3097E的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论