MAX2669

过期

GPS/GNSS超低噪声系数LNA

业内噪声系数最低的GPS LNA,提供高增益和高线性度,微型封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高功率增益:19dB (MAX2667)
  • 超低噪声系数:0.65dB
  • 集成50Ω输出匹配电路
  • 低电源电流:4.1mA (MAX2667)
  • 较宽的电源电压范围:1.6V至3.3V
  • 较少的材料清单:2个电感、3个电容和1个电阻
  • 小尺寸封装:0.86mm x 1.26mm
  • 薄外形:0.65mm
  • 0.4mm焊球间距的晶片级封装(WLP)
MAX2669
GPS/GNSS超低噪声系数LNA
MAX2667、MAX2669:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2669的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览