MAX2653

过期

GSM900及DCS1800/PCS1900双频段、低噪声放大器

SiGe LNA可有效提高GSM三频手机的性能、减小尺寸

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Wide Operating Frequency Range
    • 800MHz to 1000MHz (MAX2651/52)
    • 1800MHz to 2000MHz (MAX2651/52/53)
  • Excellent Low-Noise Performance
    • 1.2dB/1.3dB over GSM Receive Band (MAX2651/52)
    • 1.8dB/1.8dB/1.7dB over DCS Receive Band (MAX2651/52/53)
  • High Gain
    • 18dB over GSM Receive Band (MAX2651/52)
    • 18dB/17.5dB/18.5dB over DCS Receive Band (MAX2651/52/53)
  • 20dB Gain Reduction in Low-Gain Mode
  • Externally Adjustable Gain
  • +2.7V to +3.3V Single-Supply Operation
  • Low Supply Current
    • 5.4mA to 7.0mA in High-Gain Mode
    • 2.2mA in Low-Gain Mode
  • 0.25µA Shutdown Current (MAX2652/53)
MAX2653
GSM900及DCS1800/PCS1900双频段、低噪声放大器
pdp-image-unavailable
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
低噪声放大器(LNA)和功率放大器 2
MAX2640 量产 300MHz至2500MHz SiGe超低噪声放大器
MAX2641 量产 300MHz至2500MHz SiGe超低噪声放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2653的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览