MAX22215

推荐用于新设计

带电流检测放大器和高级诊断功能的电机刹车驱动器

36V 3A 制动器和电磁阀驱动器,带 CSA 和诊断功能

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 一个半桥驱动器,工作电压高达 36V (RON~50mΩ)
  • 一个 LS FET,工作电压高达 65V(RON ~50mΩ)
  • 嵌入式消磁电路
    • 55V 大功率钳位
    • 高退磁能量下安全运行的热控制回路(SafeDemag™ 功能)
  • 1MHz I²C 串行接口,用于配置和诊断
    • 可配置半桥压摆率
  • 内置死区电路,以避免交叉导通
  • 5V 内部稳压器
  • 电流检测放大器(CSA)
    • 低偏移量实现高精度
    • 可编程电压增益
  • 保护和诊断
    • 过流保护 (OCP)
    • 三个欠压锁定(UVLO_)
    • 过热警告/关机 (TWARN/TSD)
    • 退磁电压模拟输出引脚(ODM)
    • 负载连接检查的诊断模式
    • 系统参数内部监控
    • 故障指示引脚(nFAULT)
MAX22215
带电流检测放大器和高级诊断功能的电机刹车驱动器
MAX22215 Simplified Block Diagram MAX22215 Chip Illustration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
MAX22216 推荐用于新设计 具有高级诊断功能的四路智能串行控制电磁阀和电机驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
MAX22215-EVKIT

带电流检测放大器和高级诊断功能的电机刹车驱动器

特性和优点

  • 一个半桥驱动
  • 一个额定电压为 65V 的低阻场效应晶体管
  • 嵌入式消磁电路
  • 集成电流检测放大器
  • 电源电压 8V 至 36V
  • 驱动电流最高可达 3A
  • 1MHz I2C 串行接口
  • 全套保护

产品详情

MAX22215-EVAL 允许将 MAX22215 与 TRINAMIC 评估板系统结合使用进行评估,或者作为独立板进行评估。它使用标准原理图并提供多种选项来测试不同的工作模式。MAX22215 是一款 3A 电机刹车驱动器,带有电流检测放大器和高级诊断功能。

应用

  • 工业电机刹车释放
  • 机器人电机刹车释放

MAX22215-EVKIT
带电流检测放大器和高级诊断功能的电机刹车驱动器
MAX22215EVKIT Evaluation Board Photo Angle View MAX22215EVKIT Evaluation Board Photo Top View MAX22215EVKIT Evaluation Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22215的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览