概览
优势和特点
- 一个半桥驱动
- 一个额定电压为 65V 的低阻场效应晶体管
- 嵌入式消磁电路
- 集成电流检测放大器
- 电源电压 8V 至 36V
- 驱动电流最高可达 3A
- 1MHz I2C 串行接口
- 全套保护
产品详情
MAX22215-EVAL 允许将 MAX22215 与 TRINAMIC 评估板系统结合使用进行评估,或者作为独立板进行评估。它使用标准原理图并提供多种选项来测试不同的工作模式。MAX22215 是一款 3A 电机刹车驱动器,带有电流检测放大器和高级诊断功能。
应用
- 工业电机刹车释放
- 机器人电机刹车释放
相关产品
文档
-
MAX22215-EVKIT Gerber Files2026/3/10ZIP512 KB