MAX22203
推荐用于新设计具有集成电流检测功能的65V、3.8A双通道有刷或单通道步进电机驱动器
业界超小的65V单通道有刷电机驱动器和步进电机驱动器解决方案
- 产品模型
- 4
概述
- 两个H桥,最大工作电压为65V
- 总RON(高侧 + 低侧):300mΩ(典型值)(TA = 25°C)
- 每个H桥的额定电流(25°C时的典型值):
- IMAX = 3.8A(驱动容性负载的脉冲电流)
- ITRIP_MAX = 3A(内部电流驱动调节的最大电流设置)
- IRMS = 2ARMS
- 集成电流驱动调节(CDR)
- 提供内部电流检测(ICS)功能,无需使用体积较大外部电阻器,提高了效率
- 电流驱动调节监控输出引脚(CDRA和CDRB)
- 多种衰减模式(慢速、混合、快速)
- 可使用外部电阻配置固定关断时间。
- 电流检测输出(电流监控)
- 故障指示器引脚(低电平有效FAULT)
- 保护功能
- 为每个单独通道提供过流保护(OCP)
- 欠压闭锁(UVLO)
- 热关断(TSD) TJ = +165°C
- 采用TQFN38 5mm x 7mm封装(未来提供TSSOP38 4.4mm x 9.7mm封装)
MAX22203是一款双通道65V、3.8AMAX H桥,提供PWM输入和高精度的电流驱动调节(CDR)。每个H桥都可以单独控制,并且具有0.3Ω的超低典型RON(高侧 + 低侧),可实现高驱动效率和低发热。MAX22203可用于驱动两个有刷直流电机或单个步进电机。
集成的CDR可以限制有刷直流电机的启动或停止其电流,或控制步进点击操作的相电流。
电桥输出电流由无损耗集成电流检测(ICS)功能进行检测,无需使用体积较大的外部功率电阻(对于此功能通常是必要的),并与可配置的阈值电流(ITRIP)进行比较。通过将外部电阻连接到引脚REFA和REFB,可以为两个全桥独立设置ITRIP阈值。
每个H桥的最大输出电流为IMAX = 3.8A,并受过流保护(OCP)电路限制。可以为非常短暂的瞬变驱动该电流,旨在有效驱动小电容负载。用户可配置的最大电流调节阈值为ITRIP_MAX = 3A。在标准JEDEC 4层板上,每个H桥的最大RMS电流(IRMS)为2ARMS。最大RMS电流可能受到散热考虑因素的限制,并取决于应用的热特性(PCB接地层、散热器、强制通风等)。
MAX22203具有过流保护(OCP)、热关断(TSD)和欠压闭锁(UVLO)功能。每次检测到故障条件时,都会激活一个开漏低电平有效nFAULT引脚。在热关断和欠压锁定期间,驱动器为三态,直到恢复正常工作为止。
MAX22203采用小型TQFN38 5mm x 7mm封装。
应用
- 直流有刷电机驱动器
- 锁存阀
- 电磁阀驱动器
- 步进电机驱动器
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX22203ATU+ | LFCSP | ||
| MAX22203ATU+T | LFCSP | ||
| MAX22203AUU+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX22203AUU+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22203的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论