MAX2209

过期

RF功率检测器

业内尺寸最小的功率检测电路

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • -25dBm至0dBm功率检测范围
  • 对应温度下可实现±0.5dB的检测误差
  • +2.7V至+5V单电源供电
  • 节省空间的4焊球、1mm² UCSP™封装
  • 片内50Ω端接电阻和隔直电容
MAX2209
RF功率检测器
MAX2209:引脚配置/功能框图/典型工作电路
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
RF功率检波器 5
MAX2205 过期 RF功率检测器,UCSP封装
MAX2203 过期 RMS功率检测器
MAX2206 过期 RF功率检测器,UCSP封装
MAX2207 过期 RF功率检测器,UCSP封装
MAX2208 过期 RF功率检测器,UCSP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2209的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览