MAX2047

过期

高增益矢量乘法器

高度集成、固定群延时矢量乘法器,可降低成本、改善ACLR

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 多种RF工作频段
    • 2040MHz至2240MHz (MAX2045)
    • 1740MHz至2060MHz (MAX2046)
    • 790MHz至1005MHz (MAX2047)
  • ±0.2dB增益平坦度
  • ±1°相位平坦度
  • 3dB控制带宽为260MHz
  • 15dBm输入IP3
  • 15dB增益控制范围
  • 连续的360°相位控制范围
  • 对连续相位有6.5dB最大增益
  • 为单端电压模式工作提供片上参考
  • 800mW功耗
  • 节省空间的5mm x 5mm薄型QFN封装
  • 5V单电源
MAX2047
高增益矢量乘法器
MAX2045、MAX2046、MAX2047:引脚配置
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
RF混频器 3
MAX9981 过期 825MHz至915MHz、双路、SiGe高线性度有源混频器
MAX9982 过期 825MHz至915MHz、SiGe高线性度有源混频器
MAX9993 过期 高线性度、1700MHz至2200MHz下变频混频器,带有LO缓冲器/开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX2047EVKIT

MAX2045、MAX2046、MAX2047评估板

特性和优点

  • 简化MAX2045/MAX2046/MAX2047的评估
  • +4.75V至+5.25V单电源供电
  • 包括RF输入与输出匹配
    • 2040MHz至2240MHz (MAX2045)
    • 1740MHz至2060MHz (MAX2046)
    • 790MHz至1005MHz (MAX2047)
  • 可以配置为电流模式以及单端和差分电压控制模式
  • 经过全面装配与测试

产品详情

MAX2045/MAX2046/MAX2047评估板(EV kit)简化了MAX2045/MAX2046/MAX2047矢量乘法器的评估。每款评估板都可以在不需要额外支持电路的条件下对器件的RF性能进行测试。评估板的输入和输出端都采用了SMA连接器和平衡变换器(用于单端到差分转换),可以方便地与RF测试设备连接。

每款评估板上都安装了MAX2045、MAX2046或MAX2047,以及为相应工作波段而优化的匹配元件。

应用

  • 基站前馈和预校正功率放大器
  • 波束成型应用
  • 射频抑制环路
  • 射频幅度与相位调节
  • UMTS/PCS/DCS/蜂窝/GSM

MAX2045EVKIT

MAX2045、MAX2046、MAX2047评估板

特性和优点

  • 简化MAX2045/MAX2046/MAX2047的评估
  • +4.75V至+5.25V单电源供电
  • 包括RF输入与输出匹配
    • 2040MHz至2240MHz (MAX2045)
    • 1740MHz至2060MHz (MAX2046)
    • 790MHz至1005MHz (MAX2047)
  • 可以配置为电流模式以及单端和差分电压控制模式
  • 经过全面装配与测试

产品详情

MAX2045/MAX2046/MAX2047评估板(EV kit)简化了MAX2045/MAX2046/MAX2047矢量乘法器的评估。每款评估板都可以在不需要额外支持电路的条件下对器件的RF性能进行测试。评估板的输入和输出端都采用了SMA连接器和平衡变换器(用于单端到差分转换),可以方便地与RF测试设备连接。

每款评估板上都安装了MAX2045、MAX2046或MAX2047,以及为相应工作波段而优化的匹配元件。

应用

  • 基站前馈和预校正功率放大器
  • 波束成型应用
  • 射频抑制环路
  • 射频幅度与相位调节
  • UMTS/PCS/DCS/蜂窝/GSM

MAX2046EVKIT

MAX2045、MAX2046、MAX2047评估板

特性和优点

  • 简化MAX2045/MAX2046/MAX2047的评估
  • +4.75V至+5.25V单电源供电
  • 包括RF输入与输出匹配
    • 2040MHz至2240MHz (MAX2045)
    • 1740MHz至2060MHz (MAX2046)
    • 790MHz至1005MHz (MAX2047)
  • 可以配置为电流模式以及单端和差分电压控制模式
  • 经过全面装配与测试

产品详情

MAX2045/MAX2046/MAX2047评估板(EV kit)简化了MAX2045/MAX2046/MAX2047矢量乘法器的评估。每款评估板都可以在不需要额外支持电路的条件下对器件的RF性能进行测试。评估板的输入和输出端都采用了SMA连接器和平衡变换器(用于单端到差分转换),可以方便地与RF测试设备连接。

每款评估板上都安装了MAX2045、MAX2046或MAX2047,以及为相应工作波段而优化的匹配元件。

应用

  • 基站前馈和预校正功率放大器
  • 波束成型应用
  • 射频抑制环路
  • 射频幅度与相位调节
  • UMTS/PCS/DCS/蜂窝/GSM

MAX2047EVKIT
MAX2045、MAX2046、MAX2047评估板
MAX2045EVKIT
MAX2045、MAX2046、MAX2047评估板
MAX2046EVKIT
MAX2045、MAX2046、MAX2047评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2047的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览