MAX180
量产完备的100ksps、8通道、12位数据采集系统
- 产品模型
- 10
概述
- 12位分辨率、±1/2 LSB线性度
- 8通道多路复用器输入(MAX180)
- 单端1:6多路复用器(MAX181)
- 内置采样保持
- 采样速率:100kHz
- 直流和动态测试
- 25ppm/°C内部基准电压源
- 每个通道均可配置为单极性(0V至+5V)或双极性(-2.5V至+2.5V)输入范围
- 每个通道均可配置为单端或差分输入
- 快速8/16位µP接口
- +5V和-12V至-15V电源供电
- 110mW功耗
MAX180/MAX181均为完整的12位数据采集系统(DAS),集成了8/6通道输入多路复用器、高带宽采样保持(T/H)、低漂移齐纳基准电压源和灵活的微处理器(µP)接口,提供高转换速度和低功耗。MAX180/MAX181可由µP配置为单极性或双极性转换以及单端或差分输入。这两款器件均以100kHz的吞吐速率进行采样和数字化,并具有快速的8位或16位µP接口。
MAX180有8个模拟输入通道,而MAX181有6个。MAX180的多路复用器输出直接馈入模数转换器(ADC)输入。MAX181将多路复用器输出和ADC输入分配到单独的引脚,以便在MUX和ADC之间插入可编程增益放大器。
该系统允许用户在内部或外部基准电压源之间进行选择。此外,可以调整内部基准电压源值和偏移,以使整个系统增益和偏移误差归零。该多路复用器具有高阻抗输入,简化了模拟驱动要求。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 数字信号处理(DSP)
- 高精度过程控制
- 高速伺服环路
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX180ACPL+ | 40-PDIP-600_MIL | ||
| MAX180ACQH+D | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MAX180ACQH+TD | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MAX180AEPL+ | 40-PDIP-600_MIL | ||
| MAX180AEQH+D | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MAX180BCPL+ | 40-PDIP-600_MIL | ||
| MAX180BCQH+D | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MAX180BEPL+ | 40-PDIP-600_MIL | ||
| MAX180CCPL+ | 40-PDIP-600_MIL | ||
| MAX180CCQH+D | Plastic Leaded Chip Carrier |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
| MAX180ACPL+ | 量产 | |
| MAX180BCPL+ | 量产 | |
| MAX180BEPL+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 模数转换器(ADC) 9 | ||
| MAX115 | 量产 | 2x4通道、同时采样、12位ADC |
| MAX1261 | 量产 | 250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
| MAX1262 | 量产 | 450ksps、+5V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
| MAX1291 | 量产 | 250ksps、+3V、8/4通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
| MAX196 | 量产 | 6通道、多量程、5V、12位DAS,带有12位总线接口和故障保护 |
| MAX1294 | 最后购买期限 | 420ksps、+5V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
| MAX1266 | 量产 | 420ksps、+5V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
| MAX1265 | 量产 | 265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
| MAX1295 | 量产 | 265ksps、+3V、6/2通道、12位ADC,带有+2.5V电压基准及并行接口 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX180的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论