MAX17079

不推荐用于新设计

4电平或2电平逻辑至高压电平转换器,用于TFT LCD TV显示器

用于LCD平面电视的集成电源,简化电路板设计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 7通道逻辑电平输入至高压输出电平转换器
  • 每通道上提供互补输出
  • VLS输入范围为10V至18V
  • VCC输入范围为2.3V至3.6V
  • 2电平或4电平工作模式
  • 排序或组合逻辑
  • 3Ω输出导通电阻
  • 5电平输出
  • 极短的传输延迟(80ns典型值)
  • 快速上升时间(30ns典型值)
  • 内置死区时间可避免电源直通
  • 热关断
  • VLS和VCC欠压锁定
MAX17079
4电平或2电平逻辑至高压电平转换器,用于TFT LCD TV显示器
MAX17079:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17079的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览