MAX14950A

过期

PCIe均衡器/转接驱动器

超小尺寸均衡器/转接驱动器,有效改善Gen 3.0系统的PCIe信号完整性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 创新设计降低外部元件成本
    • +3.3V单电源供电
  • 向下兼容,提高设计灵活性
    • 优化支持PCIe Gen III (8GT/s)和Gen II (5GT/s)信号,兼容于Gen I (2.5GT/s)信号
  • 高度集成
    • 超低延迟:160ps (典型值)传输延迟
    • 输入/输出回波损耗满足PCIe Gen III (8GT/s)需求
    • 四电平可编程输入均衡
    • 八电平可编程输出去加重
    • 电路空闲状态检测
    • 接收检测允许全透明操作
  • 理想用于空间敏感应用
    • 片上50Ω输入/输出端接
    • 40引脚、5.0mm x 5.0mm、TQFN封装
MAX14950A
PCIe均衡器/转接驱动器
MAX14950A: Typical Operating Circuit
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
接口收发器 1
MAX14950 量产 PCI Express均衡器/转接驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14950A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览