MAX14569

过期

双对LLT,提供电荷泵和高ESD保护

真正的单向、12Mbps、双对逻辑电平转换器,集成5V电荷泵和较高的ESD保护

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 0.01µA (典型值)超低关断电流
  • 1µA (最大值)超低VL电源电流
  • VL低至1.6V时仍可保证工作
  • 连续电流驱动> 10mA
  • VCC输入和输出线路提供增强ESD保护
    • ±25kV人体模式
    • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±12kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 16引脚QSOP封装
  • -40°C至+85°C扩展级工作温度范围
MAX14569
双对LLT,提供电荷泵和高ESD保护
MAX14569:典型工作电路
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
电平转换器和缓冲区 1
MAX13047E 量产 单/双通道、双向低电压电平转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14569的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览