Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

LTC6800

量产

轨至轨输入和输出仪表放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 116dB CMRR (不受增益大小的影响)
  • 最大失调电压:100μV
  • 最大失调电压漂移:250nV/ºC
  • -40ºC 至 125ºC 的工作温度范围
  • 轨至轨输入范围
  • 轨至轨输出摆幅
  • 工作电源:2.7V 至 5.5V
  • 采用 MS8 和 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装

 

LTC6800
轨至轨输入和输出仪表放大器
High Side Power Supply Current Sense Typical Input Referred Offset vs Input  Common Mode Voltage (VS = 3V) Product Package 1 Product Package 2
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
电路监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6800的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览