LTC6603
推荐用于新设计双通道、可调低通滤波器
- 产品模型
- 4
概述
- 保证相位和增益匹配规格
- 可编程带宽 (BW) 高达 2.5MHz
- 可编程增益 (0dB/6dB/12dB/24dB)
- 9 阶线性相位响应
- 差分、轨至轨输入和输出
- 低噪声:-145dBm/Hz (参考于输入)
- 低失真:-75dBc (在200kHz)
- 简单的引脚编程或 SPI 接口
- 可利用一个外部电阻器来设定最大速率/功率
- 工作电压范围:2.7V 至 3.6V
- 输入范围从 0V 至 5.5V
- 4mm x 4mm QFN 封装
LTC®6603 是一款双通道、匹配、可编程低通滤波器,适用于通信接收器和发送器。LTC6603 的选择性,再加上其线性相位、相位匹配和动态范围,使其适合于许多通信系统中的滤波处理。凭借通道之间的 1.5° 相位匹配精度,LTC6603 可以在那些需要匹配滤波器对的应用 (例如:收发器 I 和 Q 通道) 中使用。此外,差分输入和输出还提供了一个适合于大多数通信系统的简单接口。
采样数据滤波器不需要使用一个外部时钟,而且其截止频率可以采用单个外部电阻器来设定 (准确度达 3.5% 或更高)。该外部电阻器负责设置一个内部振荡器,这个振荡器在应用于滤波器网络之前便被分频。这使得对于每个外部电阻器阻值可以获得多达 3 种截止频率,从而允许在一个超过 6 个倍频程的范围内设置截止频率。或者,也可以利用一个外部时钟来设定滤波器截止频率。滤波器增益也可被设置为 1、2、4 或 16。
LTC6603 具有一种可通过串行接口来设置的低功率停机模式,并采用 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装。
Applications
- 小型/低成本基站:
- IDEN、PHS、TD-SCDMA、CDMA2000、WCDMA、UMTS
- 低成本转发器、无线链路和调制解调器
- 802.11x 接收器
- JTRS (联合战术无线电系统)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC6603CUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6603CUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6603IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC6603IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
Linduino 3
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6603的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论