LTC5531

量产

具停机和偏移调节功能的精准型 300MHz 至 7GHz RF 检波器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 温度补偿型内部肖特基二极管 RF 检波器
  • 宽输入频率范围:300MHz 至 7GHz
  • 宽输入功率范围:–32dBm 至 10dBm
  • 缓冲检波器输出
  • 精准的 VOUT 偏移控制
  • 宽 VCC 范围:2.7V 至 6V
  • 低工作电流:500μA
  • 低停机电流:< 2μA
  • 采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 SOT-23 封装

LTC5531
具停机和偏移调节功能的精准型 300MHz 至 7GHz RF 检波器
300MHz to 7GHz RF Power Detector VOUT Output Voltage vs RF Input Power Product Package 1
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
模数转换器(ADC) 1
LTC2362 量产 采用TSOT-23封装的500ksps、12位串行ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC710A

LTC5531ES6 | RF功率检波器,300MHz至7000MHz

产品详情

DC710A:具有关断和失调调整功能的LTC5531精密300MHz至7GHz RF检波器演示板。

DC710A
LTC5531ES6 | RF功率检波器,300MHz至7000MHz
DC710A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC5531的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览