LTC486
量产四通道、低功率 RS485 驱动器
- 产品模型
- 6
Viewing:
概述
- 非常低的功率:ICC = 110μA (典型值)
- 专为 RS485 或 RS422 应用而设计
- 单 5V 电源
- -7V 至 12V 总线共模范围允许总线上的器件之间存在 ±7V 的地电位差
- 热停机保护
- 上电 / 断电无干扰的驱动器输出允许进行带电插拔操作
- 驱动器在三态或电源关断的情况下保持高阻抗
- 于 5ns 变化时的典型驱动器传播延迟为 28ns
- 引脚与 SN75172、DS96172、μA96172 和 DS96F172 兼容
LTC®486 是一款低功率差分总线 / 线路驱动器,专为多点数据传输标准 RS485 应用而设计,具有扩展的共模范围 (12V 至 -7V)。它们也符合 RS422 的要求。
与其双极型同类设计相比,CMOS 设计提供了显著的节能效果,而且并未牺牲针对过载或 ESD 损害的坚固性。
该驱动器具有三态输出,且驱动器输出在整个共模范围内保持高阻抗。热停机电路用于防止由总线争用或故障引起的过大功率消耗,该电路强制驱动器输出进入一种高阻抗状态。
该器件的 AC 和 DC 规格均在 0°C 至 70°C (商业)、-40°C 至 85°C (工业) 温度范围和 4.75V 至 5.25V 的电源电压范围内得到保证。
Applications
- 低功率 RS485 / RS422 驱动器
- 电平变换器
参考资料
视频 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC486CN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC486CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC486CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC486IN#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LTC486ISW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC486ISW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC486CN#PBF | 量产 | |
| LTC486IN#PBF | 量产 | |
|
8月 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC486CN#PBF | 量产 | |
| LTC486IN#PBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC486CSW#PBF | 量产 | |
| LTC486CSW#TRPBF | 量产 | |
| LTC486ISW#PBF | 量产 | |
| LTC486ISW#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC486的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论