LTC4318

量产

双通道 I2C / SMBus 地址转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 允许具有相同地址的多个受控器在同一根总线上共存
  • 可利用电阻器来配置地址转换
  • 无需软件编程
  • 可兼容 SMBus、I2C 和 I2C 快速模式
  • 直通模式可提供通用调用寻址
  • ±4kV 人体模型 (HBM) ESD 坚固性
  • 用于 2.5V、3.3V 和 5V 总线的电平转换
  • 阻塞总线超时
  • 在电路板于背板上进行带电插拔操作时可防止 SDA 和 SCL 线受损
  • 支持总线热插拔 (Hot Swap)
  • 20 引脚 QFN 4mm x 4mm 封装

LTC®4318 使得能够把一个或多个 I2C 或 SMBus 受控器件的硬连线地址转换至一个不同的地址。这允许具有相同硬连线地址的受控器共存于同一根总线。选择新的地址仅需分立式电阻器,并且无需软件编程。可提供多达 127 种不同的地址转换。

LTC4318 采用了一种直通模式,该模式可停用地址转换,并由主控器来提供通用调用寻址。LTC4318 专为实现从异常总线情况 (比如:总线被阻塞于低电平或 STOP 位提前动作) 的自动恢复而设计。

器件型号 输入通道的数目 输出通道的数目
LTC4316 1 1
LTC4317 1 2
LTC4318 2 2

应用

  • I2C、SMBus 地址扩展
  • 地址转换
  • 服务器
  • 电信

LTC4318
双通道 I2C / SMBus 地址转换器
Product Package 1
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
硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电平转换器和缓冲区 2
LTC4316 量产 单通道 I2C / SMBus 地址转换器
LTC4317 量产 双通道 I2C / SMBus 地址转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4318的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览