LTC2636

量产

具 10ppm/ºC 基准的 12 / 10 / 8 通道 8 位 SPI VOUT DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 集成精准基准
    • 2.5V 全标度 10ppm/ºC (LTC2636-L)
    • 4.096V 全标度 10ppm/ºC (LTC2636-H)
  • 最大 INL 误差:2.5LSB (LTC2636-12)
  • 低噪声:0.75mVP-P (0.1Hz 至 200kHz)
  • 在 –40ºC 至 125ºC 的温度范围内保证单调特性
  • 可选的内部或外部基准
  • 2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2636-L)
  • DAC 之间的超低串扰 (<2.4nV•s)
  • 低功率:在 3V 电压条件下为 0.9mA (LTC2636-L)
  • 上电复位至零标度 / 中间标度
  • 双缓冲数据锁存器
  • 纤巧型 14 引脚 4mm x 3mm DFN 和 16 引脚 MSOP 封装

LTC2636
具 10ppm/ºC 基准的 12 / 10 / 8 通道 8 位 SPI VOUT DAC
12-Bit Integral Nonlinearity  (LTC2636-LZ12) Product Package 1 Product Package 2
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
接口收发器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
数模转换器(DAC) 1
LTC2668 量产 具 10ppm/ºC 最大值基准的 16 通道、16 位 / 12 位、±10V VOUT SoftSpan DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1466B

LTC2636 演示板| 具有内部基准电压源的 12 位、八路 SPI DAC,要求 DC590B

产品详情

演示电路 1466B 采用 LTC2636,这是一款具有内部基准电压源的 12 位、八通道 SPI DAC。该套件是带有内部基准电压源的、紧凑型、八通道解决方案,可简化系统设计。在使用 DC590 USB 串行控制器板和所提供的软件测量性能时,DC1466B 可以直接连接到目标应用的模拟信号。

eval board
DC1466B

LTC2636 演示板| 具有内部基准电压源的 12 位、八路 SPI DAC,要求 DC590B

产品详情

演示电路 1466B 采用 LTC2636,这是一款具有内部基准电压源的 12 位、八通道 SPI DAC。该套件是带有内部基准电压源的、紧凑型、八通道解决方案,可简化系统设计。在使用 DC590 USB 串行控制器板和所提供的软件测量性能时,DC1466B 可以直接连接到目标应用的模拟信号。

eval board
DC1466A-C

淘汰:LTC2636-HZ12 | 12 位、八通道 SPI DAC(4.096V 内部基准电压源模式,可复位至零标度),需要 DC590

产品详情

该评估板已被淘汰,不再建议使用。替代板是DC1466B。

DC1466A-C:具有 10ppm/°C 基准电压源的 LTC2636,这是一款 12 位、八通道 SPI VOUT DAC 演示板。

eval board
DC1466A-C

淘汰:LTC2636-HZ12 | 12 位、八通道 SPI DAC(4.096V 内部基准电压源模式,可复位至零标度),需要 DC590

产品详情

该评估板已被淘汰,不再建议使用。替代板是DC1466B。

DC1466A-C:具有 10ppm/°C 基准电压源的 LTC2636,这是一款 12 位、八通道 SPI VOUT DAC 演示板。

eval board
DC1466A-D

淘汰:LTC2636-HMI12 | 12 位、八通道 SPI DAC(4.096V 内部基准电压源模式,可复位至中标度),需要 DC590

产品详情

该评估板已被淘汰,不再建议使用。替代板是DC1466B。

DC1466A-D:具有 10ppm/°C 基准电压源的 LTC2636,这是一款 12 位、八通道 SPI VOUT DAC 演示板。

eval board
DC1466A-D

淘汰:LTC2636-HMI12 | 12 位、八通道 SPI DAC(4.096V 内部基准电压源模式,可复位至中标度),需要 DC590

产品详情

该评估板已被淘汰,不再建议使用。替代板是DC1466B。

DC1466A-D:具有 10ppm/°C 基准电压源的 LTC2636,这是一款 12 位、八通道 SPI VOUT DAC 演示板。

eval board
DC1466A-B

淘汰:LTC2636-LMI1 | 12 位、八通道 SPI DAC(2.5V 内部基准电压源模式,可复位至中标度),需要 DC590

产品详情

该评估板已被淘汰,不再建议使用。替代板是DC1466B。

DC1466A-B:具有 10ppm/°C 基准电压源的 LTC2636,这是一款 12 位、八通道 SPI VOUT DAC 演示板。

eval board
DC1466A-B

淘汰:LTC2636-LMI1 | 12 位、八通道 SPI DAC(2.5V 内部基准电压源模式,可复位至中标度),需要 DC590

产品详情

该评估板已被淘汰,不再建议使用。替代板是DC1466B。

DC1466A-B:具有 10ppm/°C 基准电压源的 LTC2636,这是一款 12 位、八通道 SPI VOUT DAC 演示板。

DC1466B
LTC2636 演示板| 具有内部基准电压源的 12 位、八路 SPI DAC,要求 DC590B
DC1466B-A Demo Board DC1466B-A Demo Board DC1466B-A Demo Board DC1466B-A Demo Board DC1466B-A - Schematic
DC1466B
LTC2636 演示板| 具有内部基准电压源的 12 位、八路 SPI DAC,要求 DC590B
DC1466B-A Demo Board DC1466B-A Demo Board DC1466B-A Demo Board DC1466B-A Demo Board DC1466B-A - Schematic
DC1466A-C
淘汰:LTC2636-HZ12 | 12 位、八通道 SPI DAC(4.096V 内部基准电压源模式,可复位至零标度),需要 DC590
DC1466A-A - Schematic
DC1466A-C
淘汰:LTC2636-HZ12 | 12 位、八通道 SPI DAC(4.096V 内部基准电压源模式,可复位至零标度),需要 DC590
DC1466A-A - Schematic
DC1466A-D
淘汰:LTC2636-HMI12 | 12 位、八通道 SPI DAC(4.096V 内部基准电压源模式,可复位至中标度),需要 DC590
DC1466A-A - Schematic
DC1466A-D
淘汰:LTC2636-HMI12 | 12 位、八通道 SPI DAC(4.096V 内部基准电压源模式,可复位至中标度),需要 DC590
DC1466A-A - Schematic
DC1466A-B
淘汰:LTC2636-LMI1 | 12 位、八通道 SPI DAC(2.5V 内部基准电压源模式,可复位至中标度),需要 DC590
DC1466A-A - Schematic
DC1466A-B
淘汰:LTC2636-LMI1 | 12 位、八通道 SPI DAC(2.5V 内部基准电压源模式,可复位至中标度),需要 DC590
DC1466A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2636的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览