LTC1986

量产

采用 ThinSOT 封装的 3V/5V SIM 电源

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • VIN 范围:2.6V 至 4.4V
  • 超低功率:
    • 工作电流:14μA
    • 停机电流:<1μA
  • 无电感器
  • 短路 / 热保护
  • 超小型应用电路:(<0.045 英寸2)
  • 外形扁平 (仅高 1mm) 的 ThinSOT™封装
  • 升压充电泵产生 5V
  • 输出电流:10mA
  • VIN 至 VOUT 直接连接用于 3V SIM
  • 开关频率:900kHz
  • 软启动功能可限制接通时的浪涌电流
  • 在停机期间输出被驱动至地电位
LTC1986
采用 ThinSOT 封装的 3V/5V SIM 电源
3V/5V SIM Power Supply Output Voltage vs Input Voltage Product Package 1
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
电平转换器和缓冲区 1
LTC4555 量产 SIM 电源和电平变换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1986
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1986的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览