LTC1519

量产

52Mbps、精准延迟、RS485 四通道线路接收器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 精准的传播延迟:在 0°C 至 70°C 的温度范围内为 18.5ns ±3.5ns
  • 高数据速率:52Msps
  • 低的 tPLH/tPHL 延迟时间偏差:500ps (典型值)
  • 低的通道至通道延迟时间偏差:500ps (典型值)
  • –7V 至 12V RS485 输入共模范围
  • 输入电阻:≥ 22k,即使在未通电的情况下也不例外
  • 在整个共模范围内可执行有保证的故障保险操作
  • 能够执行热插拔 (Hot Swap™) 操作
  • 高的共模抑制 (至 26MHz)
  • 短路保护:10mA 典型输出电流 (对于无限期短路)
  • 具三态输出能力
  • 接受缓慢移动的输入信号时将不会产生振荡
  • 单 5V 电源
  • 引脚与 LTC488、LTC489 相兼容
     
LTC1519
52Mbps、精准延迟、RS485 四通道线路接收器
52Mbps Data Communication over Twisted Pair Propagation Delay Guaranteed to Fall Within Shaded Area (±3.5ns) Product Package 1 Product Package 2
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
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1519的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览