LT8752
推荐用于新设计高效、±12A 套件电源增强器
套件电源功率增强(PA)
- 产品模型
- 1
概述
- 高效开关电源驱动器
- 集成 3mΩ 16V 电源开关
- Silent Switcher 架构
- 调节正负输出电压
- 支持在预调节输出电压 VOUT 下启停
- 供电电压差最高可达 16V
- 精密集成电流检测,量程 ±32.4A
- -2.5V 至 +6V 输出,最大电流为 ±12A(连续)和 ±16A(瞬态)。
- 同步范围为 350kHz 至 1.4MHz
- 超低开关周期抖动
- 支持并联以实现更高电流
- 芯片温度监控
- 安全关断
- 诊断和故障报告
- 7mm x 8mm,52 引脚 LQFN 封装
LT8752 是 LT8740 套件电源 (DPS) 的配套产品。其目的是以高效率提供增强的功率输出能力。功率级采用峰值电流模式控制的同步降压型拓扑,并配备 3mΩ 开关管。LT8752 的典型正电源电压为 9V,负电源电压为 -5.5V(相对于 SGND 套件),可驱动输出电压范围为 -2.5V 至 6V(相对于 SGND)。如果冷却得当,该套件可提供±12A 的连续电流。瞬态过程中可提供高达±16A 的平均电流。集成了一个串联输出电流检测电阻,支持高达±32.4A 的精确输出电流测量。输送至 DUT 的电流通过差分电压信号反馈给 LT8740,该信号的典型值为 96.2mV/A,摆幅最高可达 ±3.15V。
LT8752 具有超低的开关边沿抖动,这使得该器件成为需要极低输出电压噪声的 ATE 应用的理想选择。LT8752 的输出电流由 VICTRL 引脚设定,该引脚由 LT8740 的数字 PID 控制回路控制,LT8740 可在强制电压或强制电流模式下工作。 G_VICTRL 引脚可实现多个驱动器的输出并行(合并/并联)功能。该开关稳压器启动进入预稳压输出状态,且输出电压瞬态极小。模拟输出引脚用于报告套件温度,并且下拉以报警。当发生过热或其他故障事件时,会提供开漏故障输出。LT8752 的开关与外部时钟同步。时钟的占空比配置输出电流的控制模式。
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT8752AV#PBF | 52-Terminal LGA (7mm x 8mm x 0.95mm ) |
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 自动测试设备(ATE) 1 | ||
| LT8740 | 推荐用于新设计 | 具有 16 位设置的高效 ±2A 可编程套件供电 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8752的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论