LT6301
量产采用 28 引脚 TSSOP 封装的双通道、500mA、差分 xDSL 线路驱动器
- 产品模型
- 4
概述
- 可采用单封装器件驱动两条线路
- 超过了针对全速、下游 ADSL 线路驱动器的所有要求
- 功率增强型 28 引脚 TSSOP 封装
- 省电的可调电源电流
- ±500mA 最小 IOUT
- ±11.1V 输出摆幅,VS = ±12V,RL = 100Ω
- ±10.9V 输出摆幅,VS = ±12V,IL = 250mA
- 低失真:-82dBc (在 1MHz,给 50Ω 负载提供 2VP-P)
- 200MHz 增益带宽
- 600V/μs 摆率
- 规格在 ±12V 和 ±5V
LT®6301 是一款最小输出电流为 500mA 的四通道运放,其具有出色的失真性能。该放大器拥有数值为 10 的稳定增益,但可容易地针对较低的增益进行补偿。扩展的输出范围允许采用较低的电源轨以降低系统功耗。电源电流采用一个外部电阻器来设定以优化功率耗散。LT6301 具有平衡的高阻抗输入以及低的输入偏置电流和输入失调电压。可以很容易地实现主动终止以进一步减少系统功耗。短路保护和热停机功能可确保器件的坚固性。
输出采用 ±12V 电源把一个 100Ω 负载驱动至 ±11.1V,以及将一个 250mA 负载驱动至 ±10.9V。在 xDSL 线路驱动器应用中,LT6301 是 LT1739 和 LT1794 的一款功能替代产品,而且无需变更电路。
LT6301 采用非常小巧的耐热性能增强型 28 引脚 TSSOP 封装,以在线路驱动器应用中实现较大的端口密度。
应用
- 高密度 ADSL 中心局线路驱动器
- 高效率 ADSL、HDSL2、SHDSL 线路驱动器
- 缓冲器
- 测试设备放大器
- 电缆驱动器
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT6301CFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT6301CFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT6301IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT6301IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT6301CFE#PBF | 量产 | |
| LT6301CFE#TRPBF | 量产 | |
| LT6301IFE#PBF | 量产 | |
| LT6301IFE#TRPBF | 量产 | |
|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT6301CFE#PBF | 量产 | |
| LT6301CFE#TRPBF | 量产 | |
| LT6301IFE#PBF | 量产 | |
| LT6301IFE#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT6301
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT6301的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论