LT6238

推荐用于新设计

轨至轨输出、215MHz、1.1nV/√Hz 运算放大器 / SAR ADC 驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低噪声:1.1nV/√Hz
  • 低电源电流:每个放大器的最大电源电流为 3.5mA
  • 低失调电压:350μV (最大值)
  • 快速稳定时间:570ns (至 18 位、2VP-P 输出)
  • 低失真:在 2kHz 时 THD = –116.8dB
  • 宽电源范围:3V 至 12.6V
  • 轨至轨输出摆幅
  • 215MHz 增益带宽乘积
  • 规定温度范围:–40°C 至 125°C
  • LT6236 停机电流至 10μA (最大值)
  • LT6236 采用扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
  • 双通道器件 LT6237 采用 3mm x 3mm 8 引线 DFN 封装和 8 引线 MSOP 封装
  • LT6238 采用 16 引线 SSOP 封装
LT6238
轨至轨输出、215MHz、1.1nV/√Hz 运算放大器 / SAR ADC 驱动器
Differentially Driving a SAR ADC LT6237 Driving LTC2389-18 fIN = 2kHz,-1dBFS, 32768-Point FFT Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
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
  • LT6238

ADI Circuit Explorer™

ADI Circuit Explorer™使用AI来解析自然语言提示词,并搜索经过验证的模拟电路设计数据库,帮助您快速找到最契合需求的设计方案。

打开工具

信号链设计器

信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6238的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览