LT6001

量产

双路、1.8V、13μA、精准、轨至轨运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 非常适合于电池供电型应用 
    • 低电压:在 1.8V 至 16V 工作
    • 低电流:每个放大器的最大值为 16μA
    • 小型封装:DFN、MSOP、SSOP
    • 停机模式时的消耗电流最大值为 1.5μA (LT6000、LT6001DD)
  • 低失调电压:600μV (最大值) 
  • 轨至轨输入和输出
  • 针对 1.8V 和 5V 电源全面拟订技术规格
  • 工作温度范围:–40ºC 至85ºC
  • 单通道器件采用 DFN 封装
    • 双通道器件采用 MSOP 和 DFN 封装
    • 四通道器件采用 SSOP 和 DFN 封装

 

LT6001
双路、1.8V、13μA、精准、轨至轨运算放大器
Micropower Oxygen Sensor Start-Up Characteristics Supply Current vs Supply Voltage Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6001
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6001的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览