LT5571

过期

620MHz - 1100MHz 高线性度直接正交调制器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 从基带至 RF 的直接转换
  • 高输出:-4.2dB 转换增益
  • 高 OIP3:在 900MHz 为 21.7dBm
  • 低输出噪声层 (在 20MHz 偏移):
    • 无 RF:-159dBm/Hz
    • POUT = 4dBm:-153.3dBm/Hz
  • 低载波泄漏:在 900MHz 为 -42dBm
  • 高镜频抑制:在 900MHz 为 -53dBc
  • 三通道 CDMA2000 ACPR:在 900MHz 为 -70.4dBc
  • 集成 LO 缓冲器和 LO 正交相位发生器
  • 50Ω AC 耦合单端 LO 和 RF 端口
  • 至具有 0.5V 共模电压的基带输入的高阻抗 DC 接口
  • 16 引脚 QFN 4mm x 4mm 封装
LT5571
620MHz - 1100MHz 高线性度直接正交调制器
Direct Conversion Transmitter Application CDMA2000 ACPR, AltCPR and Noise vs RF  Output Power at 900MHz for 1 and 3 Carriers Product Package 1
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
锁相环(PLL)频率合成器 1
LTC6948 最后购买期限 具集成型 VCO 的超低噪声 0.37GHz 至 6.39GHz 分数 N 合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC944A

LT5571EUF | 提供Hi-Z和0.5VDC偏置的900MHz I/Q调制器

产品详情

DC944A:LT5571 620MHz - 1100MHz高线性度直接正交调制器演示板。

DC944A
LT5571EUF | 提供Hi-Z和0.5VDC偏置的900MHz I/Q调制器
DC944A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT5571的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览