LT5511

过期

高信号电平上变频混频器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 达 3000MHz 的宽 RF 输出频率范围
  • 宽带 RF 和 IF 操作
  • +17dBm 典型输入 IP3 (在 950MHz 条件下)
  • 用于 1dB RF 输出压缩的 +6dBm IF 输入
  • 集成 LO (本机振荡器) 缓冲器:-10dBm 驱动电平
  • 单端或差分 LO 输入
  • 双平衡混频器
  • 使能功能
  • 单 4.0V 至 5.25V 电源电压范围
  • 16 引脚 TSSOP 裸露衬垫封装
LT5511
高信号电平上变频混频器
Figure 1. High Signal Level Upmixer for CATV Downlink Infrastructure. RF Output Power and 3rd Order Intermodulation vs Input Power (Two Input Tones) Product Package 1
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
LTC5510 量产 1MHz 至 6GHz、宽带、高线性度有源混频器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

评估套件

eval board
DC426A

LT5511EFE | 高信号电平上变频混频器(950MHz输出)

产品详情

DC426A:LT5511高信号电平上变频混频器演示板。


 


eval board
DC426B

LT5511EFE | 高信号电平上变频混频器(1900MHz输出)

产品详情

DC426B:LT5511高信号电平上变频混频器演示板。


 


DC426A
LT5511EFE | 高信号电平上变频混频器(950MHz输出)
DC426A - Schematic
DC426B
LT5511EFE | 高信号电平上变频混频器(1900MHz输出)
DC426B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT5511的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览