LT2178

量产

17μA (最大值)、双通道、单电源、精准运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 采用标准引出脚配置的 SO 封装
  • 每个放大器的电源电流:17μA (最大值)
  • 失调电压:70μV (最大值)
  • 失调电流:250pA (最大值)
  • 输入偏置电流:5nA (最大值)
  • 电压噪声:0.9μVP-P,0.1Hz 至 10Hz
  • 电流噪声:1.5pAP-P,0.1Hz 至 10Hz
  • 失调电压漂移:0.5μV/°C
  • 增益带宽乘积:85kHz
  • 转换速率:0.04V/μs
  • 单电源操作
    • 输入电压范围包括地电位
    • 输出可在吸收电流的同时摆动至地电位
    • 无需使用下拉电阻器
  • 输出供应和吸收 5mA 负载电流

 

LT2178
17μA (最大值)、双通道、单电源、精准运算放大器
Self-Buffered, Dual Output, Micropower Reference Supply Current vs Temperature Product Package 1 Product Package 2
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
LTspice中提供以下器件型号:

  • LT2178
  • LT2178A

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT2178的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览