LT1816

量产

具可编程电源电流的双通道、220MHz、1500V/μs 运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 220MHz 增益带宽乘积
  • 1500V/μs 转换速率
  • 每个放大器的电源电流为 6.5mA
  • 可编程电流选项
  • 6nV/√Hz 输入噪声电压
  • 稳定的单位增益
  • 1.5mV 最大输入失调电压
  • 8μA 最大输入偏置电流
  • 800nA 最大输入失调电流
  • 50mA 最小输出电流,VOUT = ±3V
  • ±3.5V 最小输入 CMR,VS = ±5V
  • 技术规格针对 ±5V、单 5V 电源而拟订
  • 工作温度范围:-40ºC 至 85ºC
  • 节省空间的 MSOP 和 SSOP 封装 
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装和无引线 DFN 封装

 

LT1816
具可编程电源电流的双通道、220MHz、1500V/μs 运算放大器
Programmable Current Amplifier Switches  from Low Power Mode to Full Speed Mode Distortion vs Frequency Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5 Product Package 6 Product Package 7 Product Package 8 Product Package 9
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
  • LT1816

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1816的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览