LT1814

量产

四通道、3mA、100MHz、750V/μs 运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 100MHz 增益带宽积
  • 750V/μs 转换速率
  • 每个放大器的最大电源电流为 3.6mA
  • 纤巧型 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
  • 8nV/√Hz输入噪声电压
  • 稳定的单位增益
  • 1.5mV 最大输入失调电压
  • 4μA 最大输入偏置电流
  • 400nA 最大输入失调电流
  • 40mA 最小输出电流,VOUT = ±3V
  • ±3.5V 最小输入 CMR,VS = ±5V
  • 30ns 稳定时间至 0.1%,5V 阶跃
  • 规格在 ±5V、单 5V 电源
  • 工作温度范围:–40°C 至 85°C
LT1814
四通道、3mA、100MHz、750V/μs 运算放大器
Bandpass Filter with Independently Settable Gain, Q and fC Filter Frequency Response Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5
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
LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1814
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1814的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览