LT1802

量产

四通道 80MHz、25V/μs、低功率、轨至轨输入和输出精准运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 增益带宽乘积:80MHz
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 轨至轨输出摆幅
  • 低电压操作:单电源或分离型电源 (2.3V 至 12.6V)
  • 低静态电流:每个放大器为 2mA (最大值)
  • 输入失调电压:350μV (最大值)
  • 输入偏置电流:250nA (最大值)
  • 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
  • 大的输出电流:50mA (典型值)
  • 低电压噪声:8.5nV/√Hz (典型值)
  • 转换速率:25V/μs (典型值)
  • 共模抑制:105dB (典型值)
  • 电源抑制:97dB (典型值)
  • 开环增益:85V/mV (典型值)
  • 工作温度范围:–40°C 至 85°C
  • LT1801 采用 8 引脚 SO、MS8 和 DFN 封装
  • LT1802 采用 14 引脚 SO 封装
LT1802
四通道 80MHz、25V/μs、低功率、轨至轨输入和输出精准运算放大器
3V, 1MHz, 4th Order Butterworth Filter 1MHz Filter Frequency Response Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
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
LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1802
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1802的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览