LT1673

量产

2µA 最大值、AV ≥ 5、双路 Over-The-Top 高精度轨至轨输入和输出运算放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 稳定的增益 = 5
  • 低电源电流:每个放大器 2µA (最大值)
  • 轨至轨输入和输出
  • 低失调电压:375µV (最大值)
  • Over-The-Top™ 输入可在高于 V+ 的条件下运作
  • 增益带宽乘积:12kHz
  • 宽电源范围:2.2V 至 36V
  • 单电源输入范围:–0.3V 至 36V
  • 低输入偏置电流:250pA
  • 低输入失调电流:20pA
  • 高 AVOL:100V/mV (最小值) 驱动 100kΩ 负载
  • 输出可提供和吸收 500µA 的负载电流
  • 反向电池保护至 18V


LT1673
2µA 最大值、AV ≥ 5、双路 Over-The-Top 高精度轨至轨输入和输出运算放大器
Single Supply, 60µW Precision Instrumentation Amplifier TC VOS Distribution Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4
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
  • LT1673
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1673的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览